17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

家具転倒防止耐震バー【2個入り】

通常単価(税別)
3,0583,890
税込単価
3,3644,279
通常出荷日:5日目

【特長】・地震の際に家具の転倒を防止する家具転倒防止耐震バーです・インテリアに馴染むシンプルデザインで...

詳細を確認
  • 材質1
    パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)
  • 材質2
    樹脂部分:ABS樹脂・発泡PE
  • ホワイト
  • 本体寸法(mm)奥行
    215
  • 本体寸法(mm)幅
    120
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体寸法(mm)高さ

使用可能寸法(mm)

最小発注数量
4967576640398
538-2822
2080.000
600~1000
600~1000
1パック

2個入り

4967576640381
538-2821
1500
400~600
400~600
6パック

2個入り

4967576640374
538-2820
1090.000
300~400
300~400
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,890
( 4,279 )
5日目
3,334
( 3,667 )
5日目
3,058
( 3,364 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地震の際に家具の転倒を防止する家具転倒防止耐震バーです
・インテリアに馴染むシンプルデザインです。設置後のお部屋もスッキリ見えます
・設置面に柔らかい素材を使用しているので天井や家具を傷つけず、しっかり固定します
・公的機関振動試験で転倒防止効果を実証済です
【用途】
・地震などによる家具・什器の転倒防止
【材質】
・パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)
・樹脂部分:ABS樹脂・発泡PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

家具転倒防止耐震バーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
家具転倒防止耐震バー
転倒防止粘着マット ECT-4054 ブルー
家具転倒防止ストラップ
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
書庫・家具転倒防止用ティープレート
Gマット(粘着マット・バータイプ)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコリンテック21TF SERVICEトラスコ中山
通常価格3,058-1,2011,594 -5,7004,31211,670 -
通常出荷日5日目1日目2日目1日目1日目1日目
材質1パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)ステレン系ポリマー----
材質2樹脂部分:ABS樹脂・発泡PE-----
ホワイト-----
本体寸法(mm)奥行215-----
本体寸法(mm)幅120-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト