17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

気化ハイブリッド式加湿器 HD-C

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HD-C300G-W

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します
・気化式と温風気化式のハイブリッド式なので、乾燥している時は素早く加湿し、湿度が安定すると運転を抑え経済的な運転を行います
・50~70%の10%単位でお好みの湿度を設定できます
・湿度センサーにより、設定した湿度を保つように自動で運転状態をコントロールします
【用途】
・個室やオフィスなどの加湿に

ご注意

  • 水道水以外は使用しないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
加湿機
電源(V)
100
消費電力(W)
161
ホワイト
適用床面積木造(畳)
5
適用床面積プレハブ(畳)
8
加湿量(mL/h)
300
JANコード
4951272033745
トラスココード
572-7568
タンク容量(L)
2.5
電源コード長さ(m)
1.8
連続加湿時間(h)
8.3
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト