ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDウォールウォッシャー 簡易コントローラー付

通常単価(税別)
92,67987,841
税込単価
101,94796,625
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です・簡易コントローラーで、18色の固定色とグラ...

詳細を確認
  • トラスココード
    244-2004
  • 質量(g)
    2200.0
  • 材質1
    本体:ADC12
  • 材質2
    簡易コントローラー:PC
  • カラー
    RGBマルチカラー
  • コード長さ(m)
    1(電源)
  • 光源色
    マルチ
  • 高さ(mm)
    103
  • 長さ(mm)
    625
  • 幅(mm)
    56
  • 明るさ(lm)
    -
  • 消費電力(W)
    30(全灯時)
  • 本体:シルバー
  • コード
    通信IN、通信OUT各1本(300mm)
  • 奥行(mm)
    56
  • 横(mm)
    1000
  • 縦(mm)
    56
  • 消費電力(W)100V
    30(全灯時)
  • 全長(mm)
    625
  • 電圧(V)
    100/200
  • 標準消費電力料金
    0.81(円/h)
  • ビーム角
    15°×30°
  • LED数
    15

ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。

型番:

WW15-ZF1530-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WW15-ZF1530-Cの仕様・寸法情報

トラスココード
244-2004
質量(g)
2200.0
材質1
本体:ADC12
材質2
簡易コントローラー:PC
カラー
RGBマルチカラー
コード長さ(m)
1(電源)
光源色
マルチ
高さ(mm)
103
長さ(mm)
625
幅(mm)
56
明るさ(lm)
-
消費電力(W)
30(全灯時)
本体:シルバー
コード
通信IN、通信OUT各1本(300mm)
奥行(mm)
56
横(mm)
1000
縦(mm)
56
消費電力(W)100V
30(全灯時)
全長(mm)
625
電圧(V)
100/200
標準消費電力料金
0.81(円/h)
ビーム角
15°×30°
LED数
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WW15-ZF1530-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,67987,841
( 96,625 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です
・簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です
【用途】
・壁面・のり面への演出照明に
【材質】
・本体:ADC12
・簡易コントローラー:PC
【特長】
・簡易コントローラー

ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDウォールウォッシャー 簡易コントローラー付の型番WW15-ZF1530-Cのページです。 型番WW15-ZF1530-Cに関する仕様情報を記載しております。
LEDウォールウォッシャー 簡易コントローラー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDウォールウォッシャー 簡易コントローラー付
LEDシームレス照明
LED調光仕様シームレス 調光タイプ用パワーコード
LED調光仕様シームレス 調光タイプ用延長コード
簡易防水型LEDリニアライト
マグネット付LEDライト 電池式
メーカートライトトライトトライトトライト日機エスコ
通常価格92,6796,512 -2,2582,25811,918 -6,320
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜2日目
トラスココード244-2004-195-4755195-4756--
質量(g)2200.0-85.00020.000--
材質1本体:ADC12本体:A6063----
材質2簡易コントローラー:PCカバー:PC----
カラーRGBマルチカラー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト