17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高天井用照明 HXR205-200N-W-B-LI HXR205-200N-W-B-LI

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高天井用照明 HXR205-200N-W-B-LI

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HXR205-200N-W-B-LI

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・高天井用照明HXR205-200N-W-B-LIです
・水銀灯に代わる高天井用照明です

ご注意

  • 取付には別途工事が必要です。

指定中の仕様・寸法情報

光源色
昼白色
JANコード
4967576652674
トラスココード
337-9502
タイプ
100-103.9
高さ(mm)
206
消費電力(W)
99.0~97.5
長さ(mm)
189
幅(mm)
250
明るさ(lm)
20000
演色性
Ra75
質量(g)
1200
奥行(mm)
189

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高天井用照明 HXR205-200N-W-B-LI
乾電池式LED防犯センサーライト
乾電池式LED屋内センサーライト ウォールタイプ
4灯シーリングライト クロス
IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形
LEDシーリングライト パネルライト スクエア 導光板付き
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格-5,4982,97314,26017,866 -23,149
通常出荷日-1日目1日目1日目39日目2日目
光源色昼白色昼光色/電球色昼白色-昼白色電球色~昼光色相当
JANコード4967576652674496757644002849675764312314967576502900--
トラスココード337-9502207-1602260-7534363-2481--
タイプ100-103.9--クロス形--
高さ(mm)20615629.63258262

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト