17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紺色フリース発熱ベスト

通常単価(税別)
11,27911,801
税込単価
12,40712,981
通常出荷日:4日目

【特長】・発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発...

詳細を確認
  • ネイビー
  • 適合機種
    出力5V2A以上のUSB-Aコネクタのモバイルバッテリー
  • 電圧(V)
    充電:5/2.1A / 放電:5/2.1A (付属バッテリー)
  • 電源(V)
    5
  • 容量(Ah)
    10000(USBモバイルバッテリー)
  • 目安稼働時間
    強(赤色):約3.5時間/約55℃、中(青色):約4.5時間/約45℃、弱(緑色):約6時間/約40℃
  • 材質1
    ウェア素材:ポリエステル100%
  • 材質2
    電熱配線:東レ高性能炭素繊維トレカ糸
  • 材質3
    電源:Li-Po(リチウムバッテリー)

ご注意

  • ※素肌の上から直接着用しないで下さい。
  • ※就寝・仮眠時に使用しないで下さい。
  • ※分解・修理・改造は絶対に行わないで下さい。
  • ※違和感・異常を感じた場合、すぐ着用を中止して電源をOFFにしてバッテリーを外して下さい。
  • ※低温火傷に注意をして適温にてご使用下さい。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 胸囲(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 着丈(cm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲(cm)

肩幅(cm)

着丈(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3L
114
40
65
4582648287648
650.000
452-5895
1個
4L
124
42
65
4582648287655
650.000
452-5909
1個
L
104
38
63
4582648287624
550.000
452-5905
1個
LL
108
39
64
4582648287631
550.000
452-5901
1個
M
100
36
61
4582648287617
550.000
452-5911
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,540
( 12,694 )
4日目
11,801
( 12,981 )
4日目
11,279
( 12,407 )
4日目
11,279
( 12,407 )
4日目
11,279
( 12,407 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります
・保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現
・両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です
・男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です
【用途】
・真冬の通勤、建築現場、現場仕事、アウトドア作業に
【材質】
・ウェア素材:ポリエステル100%
・電熱配線:東レ高性能炭素繊維トレカ糸
・電源:Li-Po(リチウムバッテリー)
・発熱ウェア1着
・モバイルバッテリー(バッテリーの色は黒か白になります)
・充電用ケーブル

ご注意

  • ※素肌の上から直接着用しないで下さい。
  • ※就寝・仮眠時に使用しないで下さい。
  • ※分解・修理・改造は絶対に行わないで下さい。
  • ※違和感・異常を感じた場合、すぐ着用を中止して電源をOFFにしてバッテリーを外して下さい。
  • ※低温火傷に注意をして適温にてご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紺色フリース発熱ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紺色フリース発熱ベスト
黒色発熱ベスト
空調服 サーマルギア 発熱防寒ベスト
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー
防風ストレッチベスト
メーカーOKA USHIOOKA USHIO空調服おたふく手袋おたふく手袋コーコス信岡
通常価格11,279-11,663 -12,397 -4629904,380 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜5日目1日目5日目〜
ネイビーブラック----
適合機種出力5V2A以上のUSB-Aコネクタのモバイルバッテリー出力5V2A以上のUSB-Aコネクタのモバイルバッテリー----
電圧(V)充電:5/2.1A / 放電:5/2.1A (付属バッテリー)充電:5/2.1A / 放電:5/2.1A (付属バッテリー)----
電源(V)55----
容量(Ah)10000(USBモバイルバッテリー)10000(USBモバイルバッテリー)----

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト