17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ケース付コードレスアイロン

通常単価(税別)
7,308
税込単価
8,039

【特長】・高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです・便利なケース...

詳細情報を確認する
  • タンク容量(ml)
    180
  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    131
  • 消費電力(W)
    1000
  • 幅(mm)
    223
  • JANコード
    4967576394987
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    354-0180
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 材質2
    アルミニウム

型番:

IRN-CL18CC
解除
    数量:

    IRN-CL18CCの仕様・寸法情報

    タンク容量(ml)
    180
    奥行(mm)
    100
    高さ(mm)
    131
    消費電力(W)
    1000
    幅(mm)
    223
    JANコード
    4967576394987
    質量(g)
    1500.0
    トラスココード
    354-0180
    材質1
    ポリプロピレン
    材質2
    アルミニウム

    型番リスト

    表示件数
    型番
    IRN-CL18CC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,308
    ( 8,039 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです
    ・便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です
    ・掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です
    ・衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます
    ・シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です
    【材質】
    ・ポリプロピレン
    ・アルミニウム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケース付コードレスアイロンの型番IRN-CL18CCのページです。 型番IRN-CL18CCに関する仕様情報を記載しております。
    ケース付コードレスアイロンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケース付コードレスアイロン
    温調回路付はんだこて PX-501
    ロングライフこて先付
    ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"
    耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869
    ガス式コードレスはんだこて コテライザー150
    メーカーアイリスオーヤマケニス久富電機産業白光ホーザンコテライザー(宝商)
    通常価格7,30812,6003,6562,0652,190 -12,717
    通常出荷日1日目7日目在庫品1日目1日目2日目〜1日目
    タンク容量(ml)180-----
    奥行(mm)100-----
    高さ(mm)131-----
    消費電力(W)1000-----
    幅(mm)223-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました