ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ブロワー

通常単価(税別)
6,649
税込単価
7,314

【特長】・屋外や工場の清掃に役立つ、AC100V電源で使用する、ブロワーです・...

詳細情報を確認する
  • 電源タイプ
    コード式(AC)
  • 最大風量 (m3/min)
    3.5
  • 集塵機能
    あり
  • 電圧、燃料
    AC 100
  • 消費電力(W)
    600
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • JANコード
    2005000005824
  • 質量(g)
    2000
  • トラスココード
    253-6392

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2005000005824
解除
    数量:

    2005000005824の仕様・寸法情報

    電源タイプ
    コード式(AC)
    最大風量(m3/min)
    3.5
    集塵機能
    あり
    電圧、燃料
    AC 100
    消費電力(W)
    600
    電源コード長さ(m)
    2
    JANコード
    2005000005824
    質量(g)
    2000
    トラスココード
    253-6392
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2005000005824
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,649
    ( 7,314 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・屋外や工場の清掃に役立つ、AC100V電源で使用する、ブロワーです
    ・落ち葉や芝、ホコリやチリなどの吹き飛ばしや水切りなどに使用でき、ノズルの取り付け位置を変更することで、集塵機としても使用可能です
    ・風量調節ダイヤル付きで、作業に応じて風量の変更が可能です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブロワーの型番2005000005824のページです。 型番2005000005824に関する仕様情報を記載しております。
    ブロワーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブロワー
    FUELブロワー
    充電式ブロワー(18V)
    ブロワー M18
    充電式ブロワー(54V)
    充電式ブロワ MUB001CZ
    メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)ミルウォーキー(MILWAUKEE)デウォルトミルウォーキー(MILWAUKEE)デウォルトマキタ
    通常価格6,64944,80040,40431,80070,70737,625
    通常出荷日1日目1日目19日目9日目19日目3日目
    電源タイプコード式(AC)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
    最大風量(m3/min)3.517-14.2-17.6
    集塵機能ありなしなしなしなしなし
    電圧、燃料AC 100-18V18V54V36V
    消費電力(W)600-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました