17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライティングバー

通常単価(税別)
3,609
税込単価
3,970
通常出荷日:1日目

【特長】・コードなしのライティングバーです・本品は単品ではご使用いただけません・必ず当社「ライティング...

詳細を確認
  • JANコード
    4901087221523
  • カラー
    アイボリー
  • コード
    なし
  • 高さ(mm)
    1215
  • アイボリー
  • 全長(mm)
    1215
  • 長さ(mm)
    20
  • 幅(mm)
    70
  • 質量(g)
    530.000
  • トラスココード
    333-4904

型番:

LR-100NH-IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR-100NH-IVの仕様・寸法情報

JANコード
4901087221523
カラー
アイボリー
コード
なし
高さ(mm)
1215
アイボリー
全長(mm)
1215
長さ(mm)
20
幅(mm)
70
質量(g)
530.000
トラスココード
333-4904

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LR-100NH-IV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,609
( 3,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードなしのライティングバーです
・本品は単品ではご使用いただけません
・必ず当社「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください
【用途】
・屋内照明用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライティングバーの型番LR-100NH-IVのページです。 型番LR-100NH-IVに関する仕様情報を記載しております。
ライティングバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライティングバー
ライティングバー
リモコンライティング
もてなしライト・据置
屋外センサーライト 二重構造ウォールライト
ライトバー(防雨)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器YAZAWA
通常価格3,6092,4419,661 -5,8393,407 -15,072 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目5日目4日目
JANコード49010872215234901087221516-4901087197026--
カラーアイボリーアイボリー----
コードなしなし----
高さ(mm)121571540-121-
アイボリーアイボリーアイボリー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト