17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ

通常単価(税別)
1,181,217特別価格
税込単価
1,299,339特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目

【特長】・自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です・温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    894
  • 吐出圧力(MPa)
    20.0(204)
  • 吐出水量(L/min)
    15
  • 幅(mm)
    774
  • 給水方式
    水道直結タイプ(自吸式も対応可)
  • 電源(V)
    200
  • 高さ(mm)
    900
  • 質量(g)
    191000.0
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

周波数(Hz)

最小発注数量
4589413151494
570-7697
50
1個
4589413151531
570-7696
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,181,217997,301
( 1,097,031 )
8日目
1,181,217997,301
( 1,097,031 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です
・温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です
・凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です
・高耐久ステンレスボイラー搭載仕様です
【用途】
・造船所の機械設備の洗浄に
・修理工場のエンジン足回りの洗浄に
・パワースイングジャッキの洗浄に
・作業機械の洗浄に
・厨房機器設備の洗浄に
・建設機械のスチーム洗浄に
・換気装置等厨房機器の油汚れの洗浄に
・フライヤー等厨房機器の油汚れの洗浄に
・鉄道車両の洗浄に
・建設機械のアタッチメントの洗浄に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ
エンジン式 高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315
ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1012-2N/1015-2N(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格1,181,2171,465,714308,750 -2,767,500144,0441,350,000
通常出荷日8日目22日目8日目22日目1日目22日目
奥行(mm)894840510760700887
吐出圧力(MPa)20.0(204)501524.52030
吐出水量(L/min)15151314.81012
幅(mm)7747805301227460744
給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)水道直結式自吸式自吸式自吸&水道直結自吸式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト