ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジ山クランプ式リフティング・ピン熱処理鋼 22352.0008

通常単価(税別)
42,539
税込単価
46,793
通常出荷日:19日目

【特長】・ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。・アイボルトの作業時間を約85%短縮できます。【用途】...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    21.5
  • 首下長(mm)
    17.8
  • 質量(g)
    274.000
  • トラスココード
    531-5934
  • 材質1
    ピン・シャックル:熱処理鋼
  • 材質2
    バネ:ステンレス鋼
  • 材質3
    押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)
  • ボルトサイズ
    M8
  • 基本使用荷重(t)
    2.1

ご注意

  • 使用荷重は垂直方向許容荷重です。
  • ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
  • ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
  • ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。
  • 鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。

型番:

22352.0008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22352.0008の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
21.5
首下長(mm)
17.8
質量(g)
274.000
トラスココード
531-5934
材質1
ピン・シャックル:熱処理鋼
材質2
バネ:ステンレス鋼
材質3
押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)
ボルトサイズ
M8
基本使用荷重(t)
2.1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
22352.0008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,539
( 46,793 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。
・アイボルトの作業時間を約85%短縮できます。
【用途】
・アイボルトの着脱を頻繁に行う作業に。
・製品、部品、冶具、金型の運搬や組立作業に。
・アイボルトの代用に。
【材質】
・ピン・シャックル:熱処理鋼
・バネ:ステンレス鋼
・押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)

ご注意

  • 使用荷重は垂直方向許容荷重です。
  • ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
  • ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
  • ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。
  • 鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ山クランプ式リフティング・ピン熱処理鋼 22352.0008の型番22352.0008のページです。 型番22352.0008に関する仕様情報を記載しております。
ネジ山クランプ式リフティング・ピン熱処理鋼 22352.0008のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ山クランプ式リフティング・ピン熱処理鋼 22352.0008
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353.0008
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353.1008
ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼
メーカーHALDERHALDERHALDERHALDERHALDERHALDER
通常価格42,53970,43582,57457,316 -71,251 -84,914 -
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目1日目
厚さ(mm)21.5383821.5--
首下長(mm)17.817.817.8---
質量(g)274.000677.000612.000---
トラスココード531-5934531-9174531-8989---
材質1ピン・シャックル:熱処理鋼ピン・シャックル:熱処理鋼 バネ:ステンレス鋼ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼ピン・シャックル:ステンレス鋼ピン・シャックル:熱処理鋼ピン・シャックル:ステンレス鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト