ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353.1008

通常単価(税別)
82,574
税込単価
90,831

【特長】・ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。・アイボルトの作業時間を約85...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    38
  • 首下長(mm)
    17.8
  • 質量(g)
    612.000
  • トラスココード
    531-8989
  • 材質1
    ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼
  • 材質2
    バネ:ステンレス鋼
  • ボルトサイズ
    M8
  • 基本使用荷重(t)
    2.1

ご注意

  • ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
  • 鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。
  • ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
  • ピンの差し込み後は、ボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
  • 耐荷重F1は垂直引張方向での数値です。

型番:

22353.1008
解除
    数量:

    22353.1008の仕様・寸法情報

    厚さ(mm)
    38
    首下長(mm)
    17.8
    質量(g)
    612.000
    トラスココード
    531-8989
    材質1
    ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼
    材質2
    バネ:ステンレス鋼
    ボルトサイズ
    M8
    基本使用荷重(t)
    2.1

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    22353.1008
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    82,574
    ( 90,831 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。
    ・アイボルトの作業時間を約85%短縮できます。
    ・シャックルが360度回転します。
    【用途】
    ・アイボルトの着脱を頻繁に行う作業に。
    ・製品、部品、冶具、金型の運搬や組立作業に。
    ・アイボルトの代用に。
    【材質】
    ・ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼

    ご注意

    • ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
    • 鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。
    • ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
    • ピンの差し込み後は、ボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
    • 耐荷重F1は垂直引張方向での数値です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353.1008の型番22353.1008のページです。 型番22353.1008に関する仕様情報を記載しております。
    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353.1008のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353.1008
    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353.0008
    ネジ山クランプ式リフティング・ピン熱処理鋼 22352.0008
    ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス
    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼
    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼
    メーカーHALDERHALDERHALDERHALDERHALDERHALDER
    通常価格82,57470,43542,53957,316 -84,914 -71,251 -
    通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目1日目
    厚さ(mm)383821.521.5--
    首下長(mm)17.817.817.8---
    質量(g)612.000677.000274.000---
    トラスココード531-8989531-9174531-5934---
    材質1ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼ピン・シャックル:熱処理鋼 バネ:ステンレス鋼ピン・シャックル:熱処理鋼ピン・シャックル:ステンレス鋼ピン・シャックル:ステンレス鋼ピン・シャックル:熱処理鋼

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました