17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス

通常単価(税別)
57,31660,093特別価格
税込単価
63,04866,102特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます・アイボルトに比...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    21.5
  • 材質1
    ピン・シャックル:ステンレス鋼
  • 材質2
    バネ:ステンレス鋼
  • 材質3
    押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)
  • 幅(mm)
    49

ご注意

  • ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
  • ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
  • ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。
  • 鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。
  • 耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重(kN)

質量(g)

トラスココード

JANコード

ねじ径

長さ(mm)

最小発注数量
3.9
218.000
206-3297
4030618701880
M10
107.5
1個
6.2
220.000
206-3298
4030618701897
M12
111.5
1個
8.4
223.000
206-3299
4030618701903
M16
111.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,31655,344
( 60,878 )
1日目
59,00556,975
( 62,673 )
1日目
60,09358,025
( 63,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます
・アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です
・取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します
・アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります
【用途】
・冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に
【材質】
・ピン・シャックル:ステンレス鋼
・バネ:ステンレス鋼
・押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)

ご注意

  • ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
  • ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
  • ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。
  • 鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。
  • 耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス
ネジ山クランプ式リフティング・ピン熱処理鋼 22352.0008
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353.1008
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353.0008
リフティング・ピン セルフ・ロッキング 熱処理鋼
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼
メーカーHALDERHALDERHALDERHALDERHALDERHALDER
通常価格57,316-42,53982,57470,43515,759 -84,914 -
通常出荷日1日目19日目19日目19日目1日目1日目
厚さ(mm)21.521.53838--
材質1ピン・シャックル:ステンレス鋼ピン・シャックル:熱処理鋼ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼ピン・シャックル:熱処理鋼 バネ:ステンレス鋼ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)ピン・シャックル:ステンレス鋼
材質2バネ:ステンレス鋼バネ:ステンレス鋼バネ:ステンレス鋼バネ:ステンレス鋼シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)バネ:ステンレス鋼
材質3押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)--バネ:ステンレス鋼-
幅(mm)49-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト