17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラック昇降ステップ TRHF-T

通常単価(税別)
47,64744,349
税込単価
52,41248,784
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・安全で昇降しやすい手がかり棒付です【用途】・トラックの荷台への昇降用として【材質】・アルミ

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • 天板寸法(mm)
    400×360
  • 手がかり棒
    左右セット

型番:

TRHF736T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRHF736Tの仕様・寸法情報

JANコード
4969182263732
トラスココード
579-0205
質量(g)
7600.0
材質1
アルミ
収納寸法(mm)
1011×658×151
設置高さ(mm)
734~1175
段数(段)
2
最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
732~1173
天板寸法(mm)
400×360
手がかり棒
左右セット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRHF736T

JANコード

トラスココード

質量(g)

収納寸法(mm)

設置高さ(mm)

段数(段)

天板高さ(m)

最小発注数量
4969182263732
579-0205
7600.0
1011×658×151
734~1175
2
732~1173
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,64744,349
( 48,784 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全で昇降しやすい手がかり棒付です
【用途】
・トラックの荷台への昇降用として
【材質】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック昇降ステップ TRHF-Tの型番TRHF736Tのページです。 型番TRHF736Tに関する仕様情報を記載しております。
トラック昇降ステップ TRHF-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラック昇降ステップ TRHF-T
トラック用はしご
3連はしご KHS-T
二連梯子 JXVシリーズ
1連はしご JXV-S
3連はしご TRN
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格47,64733,948 -281,112 -40,000 -14,079 -77,436 -
通常出荷日1日目1日目4日目2日目〜4日目〜12日目
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
最大使用質量(kg)100-----
天板寸法(mm)400×360-----
手がかり棒左右セット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト