ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ

通常単価(税別)
6,8376,462
税込単価
7,5217,108
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します・厨房排気ダクト用の外壁...

詳細を確認

型番:

FADM-SL-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FADM-SL-150の仕様・寸法情報

サイズ
150φ
呼び径(mm)
150
長さ(m)
0.17
内径(mm)
150
幅(mm)
191
JANコード
4562441381187
質量(g)
1500.0
トラスココード
206-7755
材質1
最外層:アルミガラスクロス
材質2
断熱材:特殊ガラス繊維フェルト
材質3
最内層:亜鉛めっき鋼板
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FADM-SL-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8376,462
( 7,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します
・厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです
【用途】
・ダクト用外壁貫通スリーブに
【材質】
・最外層:アルミガラスクロス
・断熱材:特殊ガラス繊維フェルト
・最内層:亜鉛めっき鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブの型番FADM-SL-150のページです。 型番FADM-SL-150に関する仕様情報を記載しております。
ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ
厨房排気用ダクト フジエアダクトMタイプ FADM直管
送排気用ダクトホース エレハントホースE型
口元 P型ダクトホースΦ200用
給水栓用エルボカバー
パイプホルダー(裸管用)
メーカーフジモリ産業フジモリ産業弘進ゴムアズワン因幡電機産業因幡電機産業
通常価格6,8378,70333,441 -13,00034655
通常出荷日1日目4日目5日目〜15日目4日目1日目
サイズ150φ-----
呼び径(mm)150-----
長さ(m)0.170.91----
内径(mm)150-----
幅(mm)191-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト