ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超音波ねこフン害軽減器"ねこちゃんしないで"

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
15,18913,732
税込単価
16,70815,105

【特長】・ねこを傷つけずにフン害を軽減できます・猫の侵入を熱線センサーで検知し...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    244.5
  • 消費電力(W)
    -
  • 電源(V)
    -
  • 幅(mm)
    133
  • 有効面積([[M2]])
    約38
  • 対象生物
    ネコ
  • JANコード
    4989602697077
  • 質量(g)
    580.000
  • トラスココード
    733-7990
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 猫の侵入そのものを防止するものではありません。

型番:

EC801G
解除
    数量:

    EC801Gの仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    120
    高さ(mm)
    244.5
    消費電力(W)
    -
    電源(V)
    -
    幅(mm)
    133
    有効面積([[M2]])
    約38
    対象生物
    ネコ
    JANコード
    4989602697077
    質量(g)
    580.000
    トラスココード
    733-7990
    材質1
    ABS樹脂
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EC801G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,18913,732
    ( 15,105 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ねこを傷つけずにフン害を軽減できます
    ・猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に聞こえにくい超音波を発生させます(約25kHz)
    ・乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます
    【用途】
    ・ネコのフン害の軽減に
    【材質】
    ・ABS樹脂

    ご注意

    • 猫の侵入そのものを防止するものではありません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超音波ねこフン害軽減器"ねこちゃんしないで"の型番EC801Gのページです。 型番EC801Gに関する仕様情報を記載しております。
    超音波ねこフン害軽減器"ねこちゃんしないで"のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超音波ねこフン害軽減器"ねこちゃんしないで"
    捕虫器・殺虫器
    捕虫器ムシキャッチポン
    捕虫器"ムシポリス"
    携帯防虫器
    捕虫器トラップステーション
    メーカーPanasonicアズワン石崎電機製作所朝日産業児玉兄弟商会石崎電機製作所
    通常価格15,18984,280 -13,1039,6681,48028,011
    通常出荷日1日目50日目2日目在庫品1日目7日目1日目
    奥行(mm)120-----
    高さ(mm)244.5-----
    消費電力(W)------
    電源(V)------
    幅(mm)133-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました