ファクトリーサプライ用品技術窓口

IPAスプレー

通常単価(税別)
1,163
税込単価
1,279
通常出荷日:4日目

【特長】・金属部品、金型などのグリス汚れの除去に最適です・光学機器、ガラス製品など皮脂汚れの除去などに...

詳細を確認
  • JANコード
    4906754269822
  • 質量(g)
    302.000
  • トラスココード
    610-2705
  • 材質1
    イソプロピルアルコール
  • 容量(L)
    0.3

ご注意

  • 塗装された面に使用すると、塗膜を溶解したり、つや引けをおこしたりすることがあります。
  • 目立たない所で試してからお使いください。
  • 本製品は医療用IPAではありません。

型番:

2002RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2002RSの仕様・寸法情報

JANコード
4906754269822
質量(g)
302.000
トラスココード
610-2705
材質1
イソプロピルアルコール
容量(L)
0.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2002RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,163
( 1,279 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属部品、金型などのグリス汚れの除去に最適です
・光学機器、ガラス製品など皮脂汚れの除去などにも使用可能です
・純度の高いイソプロピルアルコールを充填したスプレーです
【用途】
・塗装前のシリコン・オイル・ワックスなどの脱脂・汚れ取り、グリスの除去
・金属部品、金型などのグリス汚れの除去
・光学機器・ガラス製品の清掃、皮脂汚れの除去
【材質】
・イソプロピルアルコール

ご注意

  • 塗装された面に使用すると、塗膜を溶解したり、つや引けをおこしたりすることがあります。
  • 目立たない所で試してからお使いください。
  • 本製品は医療用IPAではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IPAスプレーの型番2002RSのページです。 型番2002RSに関する仕様情報を記載しております。
IPAスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IPAスプレー
300ml シンナースプレー
シンナースプレーL(塗装補助剤)
ラッカーシンナー
再帰反射塗料 ビームライトエース 専用シンナー
塗料用シンナーA NO.291-003-16
メーカーサンデーペイントエスコサンデーペイントロックペイントシンロイヒカンペハピオ
通常価格1,1631,4419678,6466,237 -14,971
通常出荷日4日目1日目1日目1日目11日目〜1日目
JANコード4906754269822-----
質量(g)302.000-----
トラスココード610-2705-----
材質1イソプロピルアルコール-----
容量(L)0.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト