17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムタオル ホワイトハーフ レギュラータイプ(紙ワイパー)【600~1200個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
7,42913,000特別価格
税込単価
8,17214,300特別価格

【特長】・4枚の紙が重なっているため優れた強度で、布と変わらない使用感です・優...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    パルプ

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • シートサイズ(mm)

    • ケース入数

    • 短辺(mm)

    • 長辺(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    シートサイズ(mm)

    ケース入数

    短辺(mm)

    長辺(mm)

    最小発注数量
    -
    4901750101800
    321-6039
    10700.0
    -
    -
    380
    600
    1パック

    600個入り

    ホワイト
    4901750101503
    126-2271
    12600.0
    380×320(ポップアップ)
    300枚×4BOX
    -
    -
    1パック

    1200個入り

    ホワイト
    4901750614300
    376-2467
    6160.0
    380×320(ポップアップ)
    150枚×4BOX
    -
    -
    1パック

    600個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,8069,264
    ( 10,190 )
    19日目
    13,00011,609
    ( 12,770 )
    1日目
    7,4297,053
    ( 7,758 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4枚の紙が重なっているため優れた強度で、布と変わらない使用感です
    ・優れた吸収力です
    ・多量な汚れを素早く拭くのに最適なワイパーです
    ・4枚の吸収性のよい素材を接着剤なしで結合しています
    【用途】
    ・各種工場で発生する多量の油汚れの拭き取りなどに
    【材質】
    ・パルプ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キムタオル ホワイトハーフ レギュラータイプ(紙ワイパー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キムタオル ホワイトハーフ レギュラータイプ(紙ワイパー)
    キムタオル ハーフ 2つ折り レギュラータイプ
    キムタオル ホワイト スモールタイプ
    キムタオル スモールタイプ
    ジャンボロール キムタオル
    ワイプオールX70 スモールポップアップシングル (100枚入)
    メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア
    通常価格7,429-7,0571,5481,41910,4002,169
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目5日目1日目
    材質1パルプパルプパルプパルプパルプパルプ、ポリプロピレン(PP)不織布
    よく一緒に購入される商品

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト