17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムタオル ハーフ 2つ折り レギュラータイプ【600個入り】

通常単価(税別)
7,0576,701
税込単価
7,7637,371
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・4枚重ね(ピンエンボス加工)です・持ち運びに便利なコンパクトサイズです・狭い場所にも置けるの...

詳細を確認
  • ブラウン
  • JANコード
    4901750614201
  • トラスココード
    376-2459
  • 質量(g)
    6160.0
  • 材質1
    パルプ
  • シートサイズ(mm)
    380×320(ポップアップ)
  • ケース入数
    150枚×4BOX

型番:

61421
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (600個入り)

61421の仕様・寸法情報

ブラウン
JANコード
4901750614201
トラスココード
376-2459
質量(g)
6160.0
材質1
パルプ
シートサイズ(mm)
380×320(ポップアップ)
ケース入数
150枚×4BOX
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61421
最小発注数量
1パック

600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0576,701
( 7,371 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚重ね(ピンエンボス加工)です
・持ち運びに便利なコンパクトサイズです
・狭い場所にも置けるのでスペースが有効活用できます
・1枚ずつ取り出せるポップアップタイプです
・取り出し口が1つです
【用途】
・一般製造業をはじめ、食品工場・フードサービスなどあらゆる現場の拭取り作業
【材質】
・パルプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムタオル ハーフ 2つ折り レギュラータイプの型番61421のページです。 型番61421に関する仕様情報を記載しております。
キムタオル ハーフ 2つ折り レギュラータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キムタオル ハーフ 2つ折り レギュラータイプ
キムタオル スモールタイプ
キムタオル ホワイト スモールタイプ
ジャンボロール キムタオル
ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102
キムタオル ホワイトハーフ レギュラータイプ(紙ワイパー)
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格7,0571,4191,54810,40011,1437,429 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目〜
ブラウンブラウンホワイトブラウンブルー-
JANコード4901750614201490175061440949017506145084901750615406--
トラスココード376-2459336-0636336-0644355-6158771-2910-
質量(g)6160.08008008590.02880-
材質1パルプパルプパルプパルプ-パルプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト