17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス背負い式バキュームクリーナー BOOSTIX 36V(アスベスト対応)

通常単価(税別)
150,437
税込単価
165,481
通常出荷日:1日目

【特長】・アスベストの除去作業に使用できます・HEPA14フィルターバッグ(欧州規格の高性能フィルター...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    216
  • 高さ(mm)
    496
  • 最大真空圧(kPa)
    16
  • 種類
    バキュームクリーナー
  • 集じん容量(L)
    6
  • 騒音値(dB)
    67
  • 電圧(V)
    36
  • 幅(mm)
    260
  • 容量(Ah)
    5x2
  • 最大風量([[M3]]/min)
    1.74
  • JANコード
    4260709986241
  • 質量(g)
    6600.0
  • トラスココード
    453-6596
  • 材質1
    プラスチック

型番:

008.53.600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

008.53.600の仕様・寸法情報

奥行(mm)
216
高さ(mm)
496
最大真空圧(kPa)
16
種類
バキュームクリーナー
集じん容量(L)
6
騒音値(dB)
67
電圧(V)
36
幅(mm)
260
容量(Ah)
5x2
最大風量([[M3]]/min)
1.74
JANコード
4260709986241
質量(g)
6600.0
トラスココード
453-6596
材質1
プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
008.53.600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,437
( 165,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスベストの除去作業に使用できます
・HEPA14フィルターバッグ(欧州規格の高性能フィルター)装着で細かな粉塵もしっかりキャッチできます
・電源が取れず動きが取りづらい工事現場や足場内、脚立に上がるような高所作業などに向いています
・コードレスなので作業中のコードの煩わしさから解放されます
・保護パッド入りのショルダー・ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされ体への負担が軽減されます
・18Vのバッテリーパックは2個標準付属です
・付属の充電器はバッテリー2個を同時に急速充電できます。(充電時間=約1時間)
【用途】
・エアコン工事や電気設備工事の際の粉塵飛散防止対策に
・外壁塗装の剥離作業に
・壁・天井・床などへの穴あけ作業の粉塵飛散防止に
・狭い足場作業や建設現場での清掃作業に
・階段や通路での清掃作業に
【材質】
・プラスチック
・ステンレス製伸縮パイプ D32 mm、吸引ホース 1.3 m
・フィルターバスケット、HEPA14 フリースフィルターバッグ、すき間/ブラシノズル、コンビノズル 280 mm、固定フック、急速充電器(デュアルクイックチャージャー)
・リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah 2 個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス背負い式バキュームクリーナー BOOSTIX 36V(アスベスト対応)の型番008.53.600のページです。 型番008.53.600に関する仕様情報を記載しております。
コードレス背負い式バキュームクリーナー BOOSTIX 36V(アスベスト対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス背負い式バキュームクリーナー BOOSTIX 36V(アスベスト対応)
HEPA14フリースフィルターバッグ BOOSTIX 36V用
リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah BOOSTIX 36V用
18V×2(36V)充電式背負いクリーナVC
18Vコードレスクリーナー 本体のみ
コードレスクリーナー本体のみ
メーカーSPRINTUSSPRINTUSSPRINTUSマキタボッシュボッシュ
通常価格150,4376,56724,75535,890 -12,58816,263
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
奥行(mm)216180115---
高さ(mm)49627567---
最大真空圧(kPa)16-----
種類バキュームクリーナー-----
集じん容量(L)65----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト