17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah BOOSTIX 36V用

通常単価(税別)
24,755
税込単価
27,231
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・リチウムイオンバッテリー18V 5Ah BOOSTIX 36V用・BOOSTIX 36V...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    115
  • 高さ(mm)
    67
  • 電圧(V)
    18
  • 電源(V)
    18
  • 幅(mm)
    72
  • 容量(Ah)
    5
  • JANコード
    4260709986425
  • 質量(g)
    700.0
  • トラスココード
    453-6591

型番:

008.53.602
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

008.53.602の仕様・寸法情報

奥行(mm)
115
高さ(mm)
67
電圧(V)
18
電源(V)
18
幅(mm)
72
容量(Ah)
5
JANコード
4260709986425
質量(g)
700.0
トラスココード
453-6591
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
008.53.602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,755
( 27,231 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リチウムイオンバッテリー18V 5Ah BOOSTIX 36V用
・BOOSTIX 36V専用のバッテリーパックです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah BOOSTIX 36V用の型番008.53.602のページです。 型番008.53.602に関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah BOOSTIX 36V用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah BOOSTIX 36V用
コードレス背負い式バキュームクリーナー BOOSTIX 36V(アスベスト対応)
HEPA14フリースフィルターバッグ BOOSTIX 36V用
18V×2(36V)充電式背負いクリーナVC
Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V5.0Ahセット 白
Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V5.0Ahセット 黒
メーカーSPRINTUSSPRINTUSSPRINTUSマキタPanasonicPanasonic
通常価格24,755169,9816,56735,890 -58,44257,832
通常出荷日1日目1日目1日目3日目2日目1日目
奥行(mm)115216180---
高さ(mm)67496275---
電圧(V)1836----
電源(V)18-----
幅(mm)72260223---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト