17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OVCレザークロス ロール巻 1400mm×20m

通常単価(税別)
61,914特別価格
税込単価
68,105特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・「自動車用内装材料の難燃性試験」をクリアしています。【用途】・革製品の制作に。・バッグ・ポー...

詳細を確認
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(m)
    1.4
  • 質量(g)
    1900
  • 材質1
    PVC
  • 引張強度
    縦/約424(N)横/約273(N)
  • 厚さ(mm)
    1.1
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4903599310221
246-5729
アイボリー
1個
4903599310238
246-5719
ホットチョコ
1個
4903599310245
246-5715
ルースターレッド
1個
4903599310252
246-5731
パシフィックブルー
1個
4903599310269
246-5726
スカイブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,91450,837
( 55,921 )
19日目
61,91450,837
( 55,921 )
19日目
61,91450,837
( 55,921 )
19日目
61,91450,837
( 55,921 )
19日目
61,91450,837
( 55,921 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「自動車用内装材料の難燃性試験」をクリアしています。
【用途】
・革製品の制作に。
・バッグ・ポーチ、小銭入れ・キーケースなどの小物の製作に。
【材質】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OVCレザークロス ロール巻 1400mm×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OVCレザークロス ロール巻 1400mm×20m
最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m
ブルーシートロール巻 #3000 ロール巻
最軽量ホワイトシート ロール巻
ブルーシート #3400
ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格61,9141,15315,641 -5,497 -769 -14,379 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
長さ(m)205.2100100--
幅(m)1.43.4----
質量(g)19001000----
材質1PVCシート:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)
引張強度縦/約424(N)横/約273(N)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト