ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
キトー キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ) |
|
光 ポリカ中空ボード |
|
フジワラ JIS規格シャックル(SC型) |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
型番
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,795円 ( 5,275円 ) | 1日目 |
6,626円 ( 7,289円 ) | 4日目 |
5,148円 ( 5,663円 ) | 1日目 |
8,001円 ( 8,801円 ) | 4日目 |
【商品仕様】
・キトーレバーブロックLX形用パーツです
・適合機種をご確認ください
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~