ファクトリーサプライ用品技術窓口

M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型 M2-DB6564

通常単価(税別)
52,10641,398
税込単価
57,31745,538
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に...

詳細を確認
  • ネオグレー
  • トラスココード
    271-9370
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    53900
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    800
  • 棚段数(段)
    4
  • 有効間口(mm)
    1416
  • 高さ(mm)
    1800
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • タイプ
    単体型

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 中間ビームの上端は333mm以下に取り付けてください。

型番:

M2-DB6564
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M2-DB6564の仕様・寸法情報

ネオグレー
トラスココード
271-9370
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
53900
材質1
本体:スチール(粉体塗装)
材質2
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
最大積載量(kg/台)
800
棚段数(段)
4
有効間口(mm)
1416
高さ(mm)
1800
棚板調整ピッチ(mm)
25
タイプ
単体型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M2-DB6564
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,10641,398
( 45,538 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
・高さ313mmまでの台車を収納することができます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【セット内容】
・M2型本体×1セット、下段開放用中間ビーム×2本、箱型背面ビーム×1本

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 中間ビームの上端は333mm以下に取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型 M2-DB6564の型番M2-DB6564のページです。 型番M2-DB6564に関する仕様情報を記載しております。
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型 M2-DB6564のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型 M2-DB6564
軽中量・中量ボルトレス棚用オプション 支柱 M1.5型用
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
M2型 軽中量スチール棚 高さ1800mm 単体型
M2型 軽中量スチール棚 高さ1200mm 単体型
M2型 軽中量スチール棚 高さ1507mm 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格52,1061,60028,90324,508 -23,248 -23,878 -
通常出荷日1日目4日目4日目19日目19日目1日目〜
ネオグレーネオグレーオイスターホワイトネオグレーネオグレーネオグレー
トラスココード271-9370538-1198257-7913---
グリーン購入法適合品適合--適合適合適合
質量(g)539001000.01100---
材質1本体:スチール(粉体塗装)スチール本体:スチール本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト