17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M1.5型(エコペール設置型) 連結型

通常単価(税別)
66,82383,691特別価格
税込単価
73,50592,060特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます・エコペール受けは中棚受け...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
194-8560
50100
1116
1個
194-8562
52900
1116
1個
194-8566
67700
1416
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,82353,090
( 58,399 )
4日目
68,86354,711
( 60,182 )
4日目
83,69166,500
( 73,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます
・エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です
・高さ、奥行が同じであれば増結することができます
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
【用途】
・工場・倉庫など

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型(エコペール設置型) 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M1.5型(エコペール設置型) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結型(エコペール設置型)
M1.5型 ボルトレス式軽中量棚 エコペール設置型 単体型
軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、エコペール設置型)
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 連結型
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格66,823-66,274 -70,611 -69,514 -14,083 -16,209 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目4日目
材質1本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)-本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
材質2ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)-ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト