17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M1.5型(2段、スライド2段タイプ) 単体型

通常単価(税別)
76,114108,017特別価格
税込単価
83,725118,819特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことがで...

詳細を確認
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 高さ(mm)
    1500
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
149-7812
4989999007060
37500
816
1個
149-7814
4989999007084
45000
816
1個
149-7816
4989999007107
44600
1116
1個
149-7818
4989999007121
53100
1116
1個
149-7820
4989999007145
51500
1416
1個
149-7822
4989999007169
63300
1416
1個
149-7824
4989999007183
58300
1716
1個
149-7826
4989999007206
73900
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,11460,472
( 66,519 )
4日目
83,38366,247
( 72,872 )
1日目
81,77164,975
( 71,473 )
1日目
90,70369,714
( 76,685 )
1日目
88,32067,882
( 74,670 )
1日目
99,34376,355
( 83,991 )
4日目
96,25773,983
( 81,381 )
1日目
108,01783,021
( 91,323 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます
・簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます
・スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型(2段、スライド2段タイプ) 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M1.5型(2段、スライド2段タイプ) 単体型
軽中量ボルトレス棚 M1.5型(2段、スライド2段タイプ)単体型
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型 M2-DB6564
軽中量ボルトレス棚 M1.5型(2段、スライド2段タイプ) 連結型(スライド2段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 単体型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格76,114-75,326 -52,10672,874 -76,440 -77,297 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
材質1本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)
材質2ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
高さ(mm)150012001800---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング