17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M1.5型(2段、スライド2段タイプ) 連結型(スライド2段タイプ)

通常単価(税別)
57,90580,837
税込単価
63,69688,921
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことがで...

詳細を確認
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
149-7741
4989999006919
33400
816
1200
1個
149-7743
4989999006933
40800
816
1200
1個
149-7745
4989999006957
40500
1116
1200
1個
149-7747
4989999006971
49000
1116
1200
1個
149-7749
4989999006995
47300
1416
1200
1個
149-7751
4989999007015
59200
1416
1200
1個
149-7753
4989999007039
54100
1716
1200
1個
149-7755
4989999007053
69800
1716
1200
1個
149-7813
4989999007077
34000
816
1500
1個
149-7815
4989999007091
41400
816
1500
1個
149-7817
4989999007114
41100
1116
1500
1個
149-7819
4989999007138
49600
1116
1500
1個
149-7821
4989999007152
47900
1416
1500
1個
149-7823
4989999007176
59800
1416
1500
1個
149-7825
4989999007190
54700
1716
1500
1個
149-7827
4989999007213
70400
1716
1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,905
( 63,696 )
4日目
63,681
( 70,049 )
1日目
62,400
( 68,640 )
1日目
67,226
( 73,949 )
1日目
65,394
( 71,933 )
1日目
73,866
( 81,253 )
4日目
71,495
( 78,645 )
1日目
80,534
( 88,587 )
4日目
58,218
( 64,040 )
4日目
63,994
( 70,393 )
1日目
62,713
( 68,984 )
1日目
67,529
( 74,282 )
1日目
65,698
( 72,268 )
1日目
74,169
( 81,586 )
4日目
71,798
( 78,978 )
1日目
80,837
( 88,921 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます
・簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます
・スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型(2段、スライド2段タイプ) 連結型(スライド2段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M1.5型(2段、スライド2段タイプ) 連結型(スライド2段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型(2段、スライド2段タイプ)単体型
軽中量ボルトレス棚 M1.5型(2段、スライド2段タイプ) 単体型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格57,905-59,854 -60,479 -49,036 -53,035 -60,739 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
材質1本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)
材質2ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
棚板調整ピッチ(mm)252525252525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト