17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TSUG型 追加木製棚板のみ

通常単価(税別)
5,2009,545
税込単価
5,72010,500
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板です・荷重は変わります・板材はホルムアルデヒド放...

詳細を確認
  • 材質1
    集成材(ファルカタ材)
  • 材質2
    MDF
  • 高さ(mm)
    35
  • 材質3
    オレフィンシート

ご注意

  • 木製棚板ですのでたわみます。
  • 均等荷重50kg以上では使用しないでください。
  • TSUG型(MBUG型)専用棚板です。他の用途には使用しないでください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
ベージュオーク
207-6166
4989999809367
3400
1個
ウォールナット
207-6167
4989999809374
3400
1個
ベージュオーク
207-6168
4989999809404
6800.0
1個
ウォールナット
207-6169
4989999809411
6800.0
1個
ベージュオーク
207-6170
4989999809381
5100.0
1個
ウォールナット
207-6171
4989999809398
5100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
9,545
( 10,500 )
4日目
9,545
( 10,500 )
4日目
7,200
( 7,920 )
1日目
7,200
( 7,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板です
・荷重は変わります
・板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております
・板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です
・自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用。木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています
・高級感のある厚手の1mmエッジテープを採用。ボード本体の意匠に調和する、厚く強く美しく、存在感のあるエッジテープです
・厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています
【用途】
・オフィス、店舗用に
【材質】
・集成材(ファルカタ材)
・MDF
・オレフィンシート

ご注意

  • 木製棚板ですのでたわみます。
  • 均等荷重50kg以上では使用しないでください。
  • TSUG型(MBUG型)専用棚板です。他の用途には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TSUG型 追加木製棚板のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TSUG型 追加木製棚板のみ
軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1960mm、シャッター付)
軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付)
軽中量棚 TLA型用追加棚板
UL型 ボルトレス式軽量棚 高さ1200mm 単体型
軽中量棚 TLA型用棚板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,200-200,011 -166,001 -2,885 -15,373 -2,352 -
通常出荷日1日目〜14日目〜14日目4日目19日目4日目
材質1集成材(ファルカタ材)本体:スチール本体:スチール-本体:スチール(粉体塗装)-
材質2MDF本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装-ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)-
高さ(mm)35---1205-
材質3オレフィンシートシャッター:PVCシャッター:PVC---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト