17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワ-BAG

通常単価(税別)
1,481
税込単価
1,629
通常出荷日:11日目

【用途】・作物の収穫や落ち葉集め、道具やゴミの分別収集等に使用出来ます【材質】・ポリエチレン

詳細を確認
  • 横(mm)
    400
  • 厚さ(mm)
    400
  • 縦(mm)
    450
  • 容量(L)
    72
  • JANコード
    4989156059109
  • 質量(g)
    560.0
  • トラスココード
    363-2195
  • 材質1
    ポリエチレン

型番:

DDHC05910
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DDHC05910の仕様・寸法情報

横(mm)
400
厚さ(mm)
400
縦(mm)
450
容量(L)
72
JANコード
4989156059109
質量(g)
560.0
トラスココード
363-2195
材質1
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DDHC05910
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481
( 1,629 )
11日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・作物の収穫や落ち葉集め、道具やゴミの分別収集等に使用出来ます
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワ-BAGの型番DDHC05910のページです。 型番DDHC05910に関する仕様情報を記載しております。
パワ-BAGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワ-BAG
麻袋 ドンゴロス
ガーデンスタンドBAG
環優包装ゴミ袋フォルタ
レジ袋
業務用ポリ袋(透明・厚地)
メーカー日本マタイ日本マタイ日本マタイ日本サニパックジョインテックス(プラス)トラスコ中山
通常価格1,4814612,058 -1,855 -1,135 -1,381 -
通常出荷日11日目5日目11日目1日目1日目1日目
横(mm)4001000----
厚さ(mm)400-----
縦(mm)450600----
容量(L)72-----
JANコード49891560591094989156059246----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト