17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾電池式灯油ポンプ

通常単価(税別)
3,695
税込単価
4,065
通常出荷日:1日目

【特長】・満タンで自動停止します・ベランダコンテナ(高さ内寸413mm以上)にスッキリ収納できる薄型の...

詳細を確認
  • トラスココード
    121-8160
  • JANコード
    4977977373054
  • 質量(g)
    231.000
  • 材質1
    主材料:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、PE
  • 全長(mm)
    480
  • 吐出量(L/min)
    約7

型番:

TP-MS20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-MS20の仕様・寸法情報

トラスココード
121-8160
JANコード
4977977373054
質量(g)
231.000
材質1
主材料:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、PE
全長(mm)
480
吐出量(L/min)
約7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-MS20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,695
( 4,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・満タンで自動停止します
・ベランダコンテナ(高さ内寸413mm以上)にスッキリ収納できる薄型の固定式灯油ポンプです
【用途】
・灯油用
【材質】
・主材料:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾電池式灯油ポンプの型番TP-MS20のページです。 型番TP-MS20に関する仕様情報を記載しております。
乾電池式灯油ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾電池式灯油ポンプ
MIYAKE ドラムポンプ
ポンプ収納器
トーヨーポンプBD型台紙付
耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10
メーカー三宅化学三宅化学三宅化学三宅化学三宅化学工進
通常価格3,6951,8662392782,1776,103
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード121-8160827-7204368-9913212-2080332-3293-
JANコード4977977373054497797701104849779770001414977977001025--
質量(g)231.000395.00061.00058.000375-
材質1主材料:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、PEPE/PPポリエチレン(PE)---
全長(mm)4801185-630--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト