ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動・エアー工具連動型(HEPAフィルタ内臓)

通常単価(税別)
268,625
税込単価
295,488

【特長】・ドイツ製、高性能HEPAフィルター付集じん機の標準セット品です。【用...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4580400790788
  • トラスココード
    453-6597
  • 質量(g)
    15900.0
  • 奥行(mm)
    630
  • 高さ(mm)
    596
  • 最大真空圧(kPa)
    24
  • 集じん容量(L)
    36
  • 騒音値(dB)
    71
  • 電源コード長さ(m)
    7.5
  • 幅(mm)
    365
  • 最大風量([[M3]]/min)
    3.9

ご注意

  • アスベスト除去などの工事や危険な粉じんの吸引に使用した場合は、修理はお引受けできません。
  • 部品供給の対応となります。

型番:

00527070
解除
    数量:

    00527070の仕様・寸法情報

    JANコード
    4580400790788
    トラスココード
    453-6597
    質量(g)
    15900.0
    奥行(mm)
    630
    高さ(mm)
    596
    最大真空圧(kPa)
    24
    集じん容量(L)
    36
    騒音値(dB)
    71
    電源コード長さ(m)
    7.5
    幅(mm)
    365
    最大風量([[M3]]/min)
    3.9
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    00527070
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    268,625
    ( 295,488 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドイツ製、高性能HEPAフィルター付集じん機の標準セット品です。
    【用途】
    ・有害微細粉じん集じん用。
    ・電動工具連動集じん用。
    ・清掃用。

    ご注意

    • アスベスト除去などの工事や危険な粉じんの吸引に使用した場合は、修理はお引受けできません。
    • 部品供給の対応となります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電動・エアー工具連動型(HEPAフィルタ内臓)の型番00527070のページです。 型番00527070に関する仕様情報を記載しております。
    電動・エアー工具連動型(HEPAフィルタ内臓)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動・エアー工具連動型(HEPAフィルタ内臓)
    ワークセンター WCR1000 T-LOC
    FESTOOL 集塵フィルターバッグ FIS-CT33/5x (5枚入)
    電動・エアー工具連動型
    電動バキュームクリーナー(乾湿両用)
    三立 高効率型電動バキュームクリーナー
    メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOL三立機器三立機器
    通常価格268,625164,50014,899309,750198,386 -294,114 -
    通常出荷日19日目19日目5日目19日目7日目4日目
    JANコード458040079078840145494023684014549098455---
    トラスココード453-6597673-9189824-5566---
    質量(g)15900.010200.0805.000---
    奥行(mm)630362-630--
    高さ(mm)596785----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました