ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

防炎溶接帽(ツバ無)MD1006

通常単価(税別)
4,886
税込単価
5,375

【特長】・信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます・限界酸素指JIS...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    L
  • タイプ
    防炎
  • 頭囲×丈(mm)
    590×440
  • JANコード
    4582263339357
  • 質量(g)
    158.000
  • トラスココード
    419-5842
  • 材質1
    綿100%(防炎素材Max Dyna使用)

ご注意

  • 不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
  • アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。

型番:

MD1006-L-GR
解除
    数量:

    MD1006-L-GRの仕様・寸法情報

    サイズ
    L
    タイプ
    防炎
    頭囲×丈(mm)
    590×440
    JANコード
    4582263339357
    質量(g)
    158.000
    トラスココード
    419-5842
    材質1
    綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MD1006-L-GR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,886
    ( 5,375 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます
    ・限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます
    ・溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます
    ・繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します
    ・静電気が発生しにくいです
    【用途】
    ・溶接、溶断、火気のある現場に
    【材質】
    ・綿100%(防炎素材Max Dyna使用)

    ご注意

    • 不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
    • アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防炎溶接帽(ツバ無)MD1006の型番MD1006-L-GRのページです。 型番MD1006-L-GRに関する仕様情報を記載しております。
    防炎溶接帽(ツバ無)MD1006のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防炎溶接帽(ツバ無)MD1006
    防炎タオルオレンジ(マックスダイナ)
    [フリー]400mm 手袋・耐熱・防炎(アラミド繊維)
    帆布頭巾 住友型 ツバ付き/ツバ無し
    豚革レンジャーグローブ当革無 P-228 白
    豚革クレスト手袋 PN-514 白 無地袋仕様
    メーカーMAX DYNAトラスコ中山エスコ日本光器製作所柏田製作所柏田製作所
    通常価格4,8862,24511,2271,760 -970970
    通常出荷日1日目1日目2日目3日目〜3日目3日目
    サイズL-----
    タイプ防炎-----
    頭囲×丈(mm)590×440-----
    JANコード4582263339357-----
    質量(g)158.000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました