17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コップ付半缶型吸がら入 缶のみ

通常単価(税別)
3,316
税込単価
3,648
通常出荷日:1日目

【特長】・コップ付でタバコの火を消す水などを入れて使用できる吸殻入れになります。【用途】・工事現場や現...

詳細を確認
  • JANコード
    4580646261158
  • 質量(g)
    700.000
  • トラスココード
    239-4450
  • 材質1
    スチール
  • 赤地白文字

型番:

1129030303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1129030303の仕様・寸法情報

JANコード
4580646261158
質量(g)
700.000
トラスココード
239-4450
材質1
スチール
赤地白文字
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1129030303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,316
( 3,648 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コップ付でタバコの火を消す水などを入れて使用できる吸殻入れになります。
【用途】
・工事現場や現場事務所などの吸殻入れに。
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コップ付半缶型吸がら入 缶のみの型番1129030303のページです。 型番1129030303に関する仕様情報を記載しております。
コップ付半缶型吸がら入 缶のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コップ付半缶型吸がら入 缶のみ
セーフティーダスト缶
ペダル式ダスト缶 20L(中缶軽量)東京硝子器械
オイリーウエスト缶 23L
アンタッチャブルスクエアコンテナ用ボトル/缶・リサイクルトップ ボトル/缶廃棄用フタ
工業用セーフティーダスト缶
メーカーグリーンクロスエスコ東京硝子器械ケニスラバーメイドエスコ
通常価格3,31625,300 -9,41026,85222,37025,300
通常出荷日1日目1日目6日目5日目1日目1日目
JANコード4580646261158-----
質量(g)700.000-----
トラスココード239-4450-----
材質1スチール-----
赤地白文字-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト