17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーンバー外れ防止カバー

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:7日目

【特長】・輪っか部分に被せるだけでコーンバーを外れにくくします・内リブ構造のゴム製カバーがコーンを強力...

詳細を確認
  • JANコード
    4978684090272
  • トラスココード
    601-9493
  • 質量(g)
    47.000
  • 材質1
    EPDM
  • 高さ(mm)
    139
  • 幅(mm)
    105
  • リング部内径(mm)
    70
  • 伸縮有無

ご注意

  • エバーキャップ(CN-18)付きコーンには使用できません。

型番:

SF-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-90の仕様・寸法情報

JANコード
4978684090272
トラスココード
601-9493
質量(g)
47.000
材質1
EPDM
高さ(mm)
139
幅(mm)
105
リング部内径(mm)
70
伸縮有無

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・輪っか部分に被せるだけでコーンバーを外れにくくします
・内リブ構造のゴム製カバーがコーンを強力にグリップします
・着脱簡単で準備・撤収作業もスムーズに行えます
・コーン転倒時はバーを持って簡単に起こすことができます
・コーンバーのワッカを紫外線や経年劣化から守ります
・他社製コーンバーにも装着可能です
・強風や歩行者、自動車、自転車などの接触によるコーンバーの外れを防止します
・予期せぬ二次被害を未然に防ぎます
【用途】
・強風によるバーの飛散防止に
・歩行者・自転車・自動車などの接触によるバーの外れ防止に
・ワッカの紫外線や経年劣化の防止に
【材質】
・EPDM

ご注意

  • エバーキャップ(CN-18)付きコーンには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンバー外れ防止カバーの型番SF-90のページです。 型番SF-90に関する仕様情報を記載しております。
コーンバー外れ防止カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーンバー外れ防止カバー
やわらかスコッチコーン
メガスタンド 反射シート有(立入禁止シール1枚付)
メガスタンド(反射シート無し)
メガスタンド 反射シート有(駐車禁止シール1枚付)
メガスタンド 反射シート有(危険注意シール1枚付)
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業
通常価格1,1002,4816,2083,8986,1055,321
通常出荷日7日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード497868409027249786848001474978684091958497868409184249786840919654978684091972
トラスココード601-9493375-9784160-7760160-7758160-7761160-7762
質量(g)47.0001000.01075.0001075.0001075.0001075.000
材質1EPDMEVA樹脂ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
高さ(mm)139-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト