17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プーリー1294

通常単価(税別)
4,6843,393
税込単価
5,1523,732
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ボールベアリング入りで、静音、高荷重設計です【用途】・ワイヤを使用した滑車として(φ10まで...

詳細を確認
  • トラスココード
    195-1099
  • JANコード
    4571242826032
  • 質量(g)
    260.000
  • 材質1
    スチール(SPCC)/三価クロメートメッキ付
  • 基本使用荷重(t)
    0.08
  • 外径(mm)
    94.5
  • 溝径(mm)
    80
  • 最大使用ロープ径(mm)
    10
  • 内径(mm)
    12
  • 幅(mm)
    24

型番:

PULLEY-1294
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PULLEY-1294の仕様・寸法情報

トラスココード
195-1099
JANコード
4571242826032
質量(g)
260.000
材質1
スチール(SPCC)/三価クロメートメッキ付
基本使用荷重(t)
0.08
外径(mm)
94.5
溝径(mm)
80
最大使用ロープ径(mm)
10
内径(mm)
12
幅(mm)
24

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PULLEY-1294
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6843,393
( 3,732 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールベアリング入りで、静音、高荷重設計です
【用途】
・ワイヤを使用した滑車として(φ10までのワイヤ径に対応)
【材質】
・スチール(SPCC)/三価クロメートメッキ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プーリー1294の型番PULLEY-1294のページです。 型番PULLEY-1294に関する仕様情報を記載しております。
プーリー1294のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プーリー1294
プーリー90
プーリーブロック
ステンレス プーリーブロック
プーリーブロック(ステンレス製)
ナイロンプーリー(2車)
メーカーイースタン精工イースタン精工エスコハイロジックエスコエスコ
通常価格4,6842,1755,842 -1,770 -1,580 -356 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
トラスココード195-1099384-7764----
JANコード45712428260324571242826025----
質量(g)260.000182.000----
材質1スチール(SPCC)/三価クロメートメッキ付スチール(SPCC材)/三価クロメートメッキ付----
基本使用荷重(t)0.08-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト