17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タナガード ポリプロピレンベルト カムバックル

通常単価(税別)
2,671
税込単価
2,938
通常出荷日:4日目

【特長】・様々な柱に取り付けられます・高さが自由自在にで調節できます・収納品の取り出しも簡単です【用途...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • バックル
    カム
  • JANコード
    4963360870743
  • トラスココード
    146-9570
  • 質量(g)
    158.000
  • 材質1
    ベルト:ポリプロピレン
  • ベルト幅(mm)
    25
  • 適用棚間口(mm)
    1800

型番:

2PB-M18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2PB-M18の仕様・寸法情報

サイズ
M
バックル
カム
JANコード
4963360870743
トラスココード
146-9570
質量(g)
158.000
材質1
ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
25
適用棚間口(mm)
1800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2PB-M18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,671
( 2,938 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な柱に取り付けられます
・高さが自由自在にで調節できます
・収納品の取り出しも簡単です
【用途】
・棚上の商品・書類の落下防止に
・ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
・金型の落下防止に
【材質】
・ベルト:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タナガード ポリプロピレンベルト カムバックルの型番2PB-M18のページです。 型番2PB-M18に関する仕様情報を記載しております。
タナガード ポリプロピレンベルト カムバックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タナガード ポリプロピレンベルト カムバックル
タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックル
タナガード(ナイロン)
タナガード ナイロン
タナガード 2PJ-09・12・15・18
キャスターフレームホルダーBバックル付
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業アズワンアズワン
通常価格2,6714,3922,432 -1,586 -2,000 -2,700
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
サイズMS-M--
バックルカム樹脂カム---
JANコード49633608707434963360873041----
トラスココード146-9570146-9574----
質量(g)158.000319.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト