17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ハンドル

通常単価(税別)
21,80617,889
税込単価
23,98719,678
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンディタイプにて結露を集めて捨てられる箱型タイプです【用途】・天井や壁の結露取りに【材質】...

詳細を確認
  • 長さ(mm)
    1280~2000
  • JANコード
    4513841021807
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    195-3986
  • 材質1
    アルミニウム合金

ご注意

  • バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。

型番:

69498281
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

69498281の仕様・寸法情報

長さ(mm)
1280~2000
JANコード
4513841021807
質量(g)
250.000
トラスココード
195-3986
材質1
アルミニウム合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
69498281
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,80617,889
( 19,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディタイプにて結露を集めて捨てられる箱型タイプです
【用途】
・天井や壁の結露取りに
【材質】
・アルミニウム合金

ご注意

  • バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ハンドルの型番69498281のページです。 型番69498281に関する仕様情報を記載しております。
バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ハンドル
バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ホース
バーキュートプラス 短柄・ハード
ハンドル 2931(HACCP対応)
ジョイントブラシ中間ロッド(芯線タイプ)HACCP対応
ドライワイパー(特大)
メーカーバーテックバーテックバーテックVikanトラスコ中山山崎産業
通常価格21,8068,6744,9942,5291,650 -5,118 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
-----
長さ(mm)1280~20001500----
JANコード45138410218074513841021869----
質量(g)250.000250.000230.000---
トラスココード195-3986195-4046----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト