17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BTパワーストレッチ サーモデオ ロングタイツ(レディース)

通常単価(税別)
2,707
税込単価
2,978
通常出荷日:1日目

【特長】・高機能消臭糸DEOLONを全面に使用しており、洗濯を繰り返しても汗や高齢臭などに高い効果を発...

詳細を確認
  • ブラック
  • 身長(cm)
    154~162
  • 材質1
    ポリエステル90%、ポリウレタン10%
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • サイズ

  • 質量(g)

  • ウエスト(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

質量(g)

ウエスト(cm)

最小発注数量
4970687614424
251-0861
L
142.000
69~77
1個
4970687614417
251-0862
M
140.000
64~70
1個
4970687614400
251-0860
S
138.000
58~64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,707
( 2,978 )
1日目
2,707
( 2,978 )
1日目
2,707
( 2,978 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能消臭糸DEOLONを全面に使用しており、洗濯を繰り返しても汗や高齢臭などに高い効果を発揮します
・伸縮性の高い2WAYストレッチ生地は微細裏起毛タイプを採用しています
・そのため肌触りがよく保温性に優れています
・吸水速乾機能があり、汗冷えを防ぎます
・UPF50+で紫外線を99%以上カットします
【用途】
・冬季の屋外作業などに
【材質】
・ポリエステル90%、ポリウレタン10%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTパワーストレッチ サーモデオ ロングタイツ(レディース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BTパワーストレッチ サーモデオ ロングタイツ(レディース)
BTパワーストレッチ サーモデオ ハイネックシャツ レディース
防風ハイネックシャツ ウインドスマッシュ
サーモ靴下 先丸
BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ ブラック
BTパワーストレッチ
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格2,7072,7075,1111,4321,060 -1,232 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目〜2日目
ブラックブラックブラックグレー--
身長(cm)154~162154~162----
材質1ポリエステル90%、ポリウレタン10%ポリエステル90%、ポリウレタン10%表生地:ポリエステル100%綿・レーヨン・アクリル・その他--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト