ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm)
トラスコ中山
通常価格(税別):3936円~
通常出荷日:1日目
双和化成
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ2.5×60L
通常価格(税別):2990円~
通常出荷日:1日目
TONE
ワイドキャビネットセット TCX960
TONE
通常価格(税別):563310円~
通常出荷日:5日目
三京ダイヤモンド工業
SDカッター
三京ダイヤモンド工業
通常価格(税別):7490円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
点検ミラー 3型 TIM-01・TIM-02・TIM-03
通常価格(税別):10725円~
通常出荷日:1日目
ミニター
“ブルーストーン”【10個入り】
ミニター
通常価格(税別):5868円~
通常出荷日:1日目 ~
ミニター
ブルーストーン【1~10個入り】
ミニター
通常価格(税別):3993円~
通常出荷日:1日目 ~
ツボサン
鉄工ヤスリ 楕円
ツボサン
通常価格(税別):2900円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
バーテック
バーツイスター ステンレス 全長(mm)150
バーテック
通常価格(税別):2004円~
通常出荷日:4日目
【特長】・小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。・マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,709円 ( 2,980円 ) | 1日目 |
2,709円 ( 2,980円 ) | 1日目 |
2,709円 ( 2,980円 ) | 1日目 |
2,709円 ( 2,980円 ) | 1日目 |
2,709円 ( 2,980円 ) | 1日目 |
2,856円 ( 3,142円 ) | 1日目 |
2,856円 ( 3,142円 ) | 1日目 |
2,856円 ( 3,142円 ) | 1日目 |
2,856円 ( 3,142円 ) | 1日目 |
3,035円 ( 3,339円 ) | 1日目 |
3,035円 ( 3,339円 ) | 1日目 |
3,035円 ( 3,339円 ) | 1日目 |
【特長】
・小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。
・マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
【用途】
・クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。
【材質】
・軸:真鍮
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカニシ
インサイドブラシ
4通常価格(税別):2,100円~

バーテック
マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)
0通常価格(税別):3,558円~

SUN POWER
真鍮軸付ホイールブラシ SW
5通常価格(税別):1,312円~

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ
4.3通常価格(税別):1,322円~

ミスミ
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
4通常価格(税別):400円

日本精密機械工作
リューター 軸付ホイール型ブラシ
5通常価格(税別):1,667円~

トラスコ中山
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
4.8通常価格(税別):1,200円~

トラスコ中山
軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長35mm)
4.5通常価格(税別):1,570円~

SUN POWER
PPコンデンサーブラシ(ポリプロピレン)
4.3通常価格(税別):298円~