17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットフィッテッドパンツ 4077

通常単価(税別)
2,414
税込単価
2,655
通常出荷日:19日目

【特長】・裏面起毛素材で温もりたっぷりな着用感です。・快適なフィットを持続する4WAYストレッチニット...

詳細を確認
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    ポリエステル90%・ポリウレタン10%
  • ブラック

ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • サイズ

  • ウエスト(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

ウエスト(cm)

最小発注数量
4580661944746
425-1800
L
84~94
1個
4580661944753
425-1816
XL
92~102
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,414
( 2,655 )
19日目
2,414
( 2,655 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面起毛素材で温もりたっぷりな着用感です。
・快適なフィットを持続する4WAYストレッチニット素材です。
・静電気を抑える制電ケア糸を使い快適な着用感をサポートします。
【用途】
・防寒用インナーとして。
【材質】
・ポリエステル90%・ポリウレタン10%

ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットフィッテッドパンツ 4077のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットフィッテッドパンツ 4077
ホットフィッテッド4091
軽防寒ジャケット 7420
ダウンベスト3254
コーチジャケット 710
防水防寒ジャケット 男女兼用 7610シリーズ
メーカーバートルバートルバートルバートルバートルバートル
通常価格2,4142,60010,026 -7,0017,61012,622 -
通常出荷日19日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
質量(g)200.000200.000500.000200.000400.0001000.000
材質1ポリエステル90%・ポリウレタン10%ポリエステル90%・ポリウレタン10%表地:ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)表地・裏地:ナイロン100%表地:ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)表地:ナイロンタスラン、 PUコーティング樹脂加工
ブラックカモフラブラック----

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト