ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様はこちらの商品も見ています
業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】
JIS放射能標識 「管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-509
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
切削工具部品 クランプセット
6mm タッパ
【特長】・ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤の攪拌・移し替えも安心し...
型番
長さ
(mm)
幅
高さ
容量
(ml)
JANコード
質量(g)
トラスココード
【特長】・ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤の攪拌・移し替えも安心して使用出来ます・安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております・3サイズのラインナップで用途で使い分けが出来ます【材質】・体:ポリエチレン・柄:ラワン
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
三商
通常価格(税別) : 483円
通常出荷日 : 2日目
通常価格(税別) : 5,599円
日本メタルワークス
通常価格(税別) : 970円-
通常出荷日 : 1日目
エスコ
通常価格(税別) : 2,141円-
当日出荷可能
アズワン
通常価格(税別) : 7,000円-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
矢崎化工
万能ビシャク 柄付
通常価格(税別):2,430円 ~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード