17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg) A-1274

通常単価(税別)
7,698
税込単価
8,468
通常出荷日:1日目

【特長】・アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。【用途】・ロープを通し、荷物などの吊り上...

詳細を確認
  • 車数
    2
  • トラスココード
    251-1282
  • JANコード
    4982970312740
  • 質量(g)
    560.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 基本使用荷重(t)
    0.24
  • 最大使用ロープ径(mm)
    15
  • 車径(mm)
    50
  • 寸法(mm)A
    128.0
  • 寸法(mm)B
    54
  • 寸法(mm)C
    56
  • 車溝幅(mm)
    16
  • L2(mm)
    26

型番:

A-1274
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-1274の仕様・寸法情報

車数
2
トラスココード
251-1282
JANコード
4982970312740
質量(g)
560.000
材質1
ステンレス(SUS304)
基本使用荷重(t)
0.24
最大使用ロープ径(mm)
15
車径(mm)
50
寸法(mm)A
128.0
寸法(mm)B
54
寸法(mm)C
56
車溝幅(mm)
16
L2(mm)
26
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-1274
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,698
( 8,468 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
【用途】
・ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg) A-1274の型番A-1274のページです。 型番A-1274に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg) A-1274のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg) A-1274
ステンレス 豆ブロック ベケ付2車タイプ
プーリーブロック(ベケ無し)
ステンレスプーリーブロック
スライド滑車
ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格7,6985,115 -732 -1,145 -1,432 -2,588 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
車数2211--
トラスココード251-1282-----
JANコード4982970312740-----
質量(g)560.000---52.000-
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)枠:ステンレス(SUS304)枠:ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト