17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

TR-CM5714型 ローラー

通常単価(税別)
11,22429,659
税込単価
12,34632,625
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・環境に配慮したクロムフリー製品です・ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームで耐食性に優...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

ピッチ(mm)

ローラー幅(mm)

機長(mm)

全幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
602-5793
100
400
994
475
16230.0
1個
602-5822
100
400
1494
475
24340.0
1個
602-5805
100
400
1994
475
32020.000000000004
1個
602-5792
75
400
994
475
19420.0
1個
602-5815
75
400
1494
475
29660.0
1個
602-5804
75
400
1994
475
38390.0
1個
602-5819
100
500
994
575
18450.0
1個
602-5828
100
500
1494
575
27680.0
1個
602-5812
100
500
1994
575
36390.0
1個
602-5788
75
500
994
575
22260.0
1個
602-5830
75
500
1494
575
34030.0
1個
602-5789
75
500
1994
575
44000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,224
( 12,346 )
7日目
16,753
( 18,428 )
7日目
21,988
( 24,187 )
7日目
13,506
( 14,857 )
7日目
20,529
( 22,582 )
7日目
26,541
( 29,195 )
7日目
12,471
( 13,718 )
7日目
18,624
( 20,486 )
7日目
24,424
( 26,866 )
7日目
15,094
( 16,603 )
7日目
22,976
( 25,274 )
7日目
29,659
( 32,625 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮したクロムフリー製品です
・ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームで耐食性に優れています
・塗装がないので塗装ハゲがありません
【用途】
・物流センター・製造工場の製品移動・組込みコンベヤなど
【材質】
・ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレーム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TR-CM5714型 ローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TR-CM5714型 ローラー
TR-BM3812型 ローラー
ローラー型
ローラー型 300W
ローラー型 500W
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714)
メーカー太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業マキテック
通常価格11,224-7,494 -8,365 -9,741 -9,388 --
通常出荷日4日目〜7日目7日目7日目4日目〜5日目〜
ローラー径(mm)57.238.138.157.238.1-
機高(mm)100676710067-
肉厚(mm)1.41.21.21.41.2-
材質1ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームZAMまたはKOBEMAGを使用したフレーム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト