17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ローラー型 300W

通常単価(税別)
9,74122,776
税込単価
10,71525,054

【特長】・環境に配慮したクロムフリー製品です・ZAMまたはKOBEMAGを使用...

詳細情報を確認する
  • ローラー径(mm)
    57.2
  • ローラー幅(mm)
    300
  • 機高(mm)
    100
  • 全幅(mm)
    375
  • 肉厚(mm)
    1.4
  • 材質1
    ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレーム
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    ピッチ(mm)

    機長(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    602-5802
    100
    994
    13820.0
    1個
    602-5832
    100
    1494
    20740.0
    1個
    602-5809
    100
    1994
    27280.0
    1個
    602-5786
    75
    994
    16329.999999999998
    1個
    602-5810
    75
    1494
    24920.0
    1個
    602-5829
    75
    1994
    32299.999999999996
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,741
    ( 10,715 )
    7日目
    14,529
    ( 15,982 )
    7日目
    19,059
    ( 20,965 )
    7日目
    11,600
    ( 12,760 )
    7日目
    17,612
    ( 19,373 )
    7日目
    22,776
    ( 25,054 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境に配慮したクロムフリー製品です
    ・ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームで耐食性に優れています
    ・塗装がないので塗装ハゲがありません
    【用途】
    ・物流センター・製造工場の製品移動・組込みコンベヤなど
    【材質】
    ・ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレーム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ローラー型 300Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローラー型 300W
    ローラー型
    TR-BM3812型 ローラー
    ローラー型 500W
    TR-CM5714型 ローラー
    TS 樹脂製ローラーφ38-W300(シャフト付き)
    メーカー太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業テラウチ
    通常価格9,741-8,365 -7,494 -9,388 -11,224 -2,849
    通常出荷日7日目7日目7日目4日目〜4日目〜9日目
    ローラー径(mm)57.238.138.138.157.2-
    ローラー幅(mm)300400300---
    機高(mm)100676767100-
    全幅(mm)375475375575--
    肉厚(mm)1.41.21.21.21.4-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト