17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ローラー型

通常単価(税別)
8,36525,624
税込単価
9,20228,186
通常出荷日:7日目

【特長】・環境に配慮したクロムフリー製品です・ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームで耐食性に優...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

ピッチ(mm)

機長(mm)

質量(g)

最小発注数量
602-5807
100
994
11220.0
1個
602-5785
100
1494
16830.0
1個
602-5800
100
1994
22000.0
1個
602-5818
50
994
17860.0
1個
602-5826
50
1494
26790.0
1個
602-5823
50
1994
35280.0
1個
602-5817
75
994
13210.0
1個
602-5796
75
1494
20150.0
1個
602-5795
75
1994
25980.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,365
( 9,202 )
7日目
12,459
( 13,705 )
7日目
16,271
( 17,898 )
7日目
13,047
( 14,352 )
7日目
19,482
( 21,430 )
7日目
25,624
( 28,186 )
7日目
9,929
( 10,922 )
7日目
15,071
( 16,578 )
7日目
19,388
( 21,327 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮したクロムフリー製品です
・ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームで耐食性に優れています
・塗装がないので塗装ハゲがありません
【用途】
・物流センター・製造工場の製品移動・組込みコンベヤなど
【材質】
・ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレーム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラー型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラー型
ローラー型 300W
TR-BM3812型 ローラー
ローラー型 500W
TR-CM5714型 ローラー
TS 樹脂製ローラーΦ30
メーカー太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業テラウチ
通常価格8,365-9,741 -7,494 -9,388 -11,224 -2,204 -
通常出荷日7日目7日目7日目4日目〜4日目〜9日目
ローラー径(mm)38.157.238.138.157.2-
ローラー幅(mm)400300300---
機高(mm)671006767100-
全幅(mm)475375375575--
肉厚(mm)1.21.41.21.21.4-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト