17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

TR-BM3812型 ローラー

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

ピッチ(mm)

機長(mm)

質量(g)

最小発注数量
602-5833
100
994
9650.0
1個
602-5787
100
1494
14470.0
1個
602-5801
100
1994
18930.0
1個
602-5813
50
994
14860.0
1個
602-5798
50
1494
22290.0
1個
602-5797
50
1994
29350.0
1個
602-5814
75
994
11210.0
1個
602-5827
75
1494
17080.0
1個
602-5806
75
1994
22050.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,494
( 8,243 )
7日目
11,153
( 12,268 )
7日目
14,565
( 16,022 )
7日目
11,376
( 12,514 )
7日目
16,988
( 18,687 )
7日目
22,341
( 24,575 )
7日目
8,824
( 9,706 )
7日目
13,365
( 14,702 )
7日目
17,212
( 18,933 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮したクロムフリー製品です
・ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームで耐食性に優れています
・塗装がないので塗装ハゲがありません
【用途】
・物流センター・製造工場の製品移動・組込みコンベヤなど
【材質】
・ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレーム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TR-BM3812型 ローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TR-BM3812型 ローラー
ローラー型
ローラー型 300W
ローラー型 500W
TR-CM5714型 ローラー
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
メーカー太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業マキテック
通常価格7,494-8,365 -9,741 -9,388 -11,224 --
通常出荷日7日目7日目7日目4日目〜4日目〜8日目〜
ローラー径(mm)38.138.157.238.157.2-
ローラー幅(mm)300400300---
機高(mm)676710067100-
全幅(mm)375475375575--
肉厚(mm)1.21.21.41.21.4-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト