17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ローラー型 500W

通常単価(税別)
9,38829,471
税込単価
10,32732,418

【特長】・環境に配慮したクロムフリー製品です・ZAMまたはKOBEMAGを使用...

詳細情報を確認する
  • ローラー径(mm)
    38.1
  • 機高(mm)
    67
  • 全幅(mm)
    575
  • 肉厚(mm)
    1.2
  • 材質1
    ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレーム
未確定:候補が9型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    ピッチ(mm)

    ローラー幅(mm)

    機長(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    602-5816
    100
    500
    994
    12610.0
    1個
    602-5831
    100
    500
    1494
    18920.0
    1個
    602-5799
    100
    500
    1994
    24710.0
    1個
    602-5808
    50
    400
    994
    20490.0
    1個
    602-5825
    50
    500
    1494
    30730.0
    1個
    602-5821
    50
    500
    1994
    40460.0
    1個
    602-5794
    75
    500
    994
    14980.0
    1個
    602-5791
    75
    500
    1494
    22860.0
    1個
    602-5824
    75
    500
    1994
    29430.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,388
    ( 10,327 )
    7日目
    14,000
    ( 15,400 )
    7日目
    18,271
    ( 20,098 )
    7日目
    15,000
    ( 16,500 )
    7日目
    22,412
    ( 24,653 )
    7日目
    29,471
    ( 32,418 )
    4日目
    11,235
    ( 12,359 )
    7日目
    17,071
    ( 18,778 )
    7日目
    21,953
    ( 24,148 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境に配慮したクロムフリー製品です
    ・ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームで耐食性に優れています
    ・塗装がないので塗装ハゲがありません
    【用途】
    ・物流センター・製造工場の製品移動・組込みコンベヤなど
    【材質】
    ・ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレーム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ローラー型 500Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローラー型 500W
    ローラー型
    ローラー型 300W
    TR-BM3812型 ローラー
    TR-CM5714型 ローラー
    セントラル ローラコンベヤ用低床スタンド ICT型 250S×500W
    メーカー太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業セントラルコンベヤー
    通常価格9,388-8,365 -9,741 -7,494 -11,224 -10,856
    通常出荷日4日目〜7日目7日目7日目4日目〜7日目
    ローラー径(mm)38.138.157.238.157.2-
    機高(mm)676710067100-
    全幅(mm)575475375375--
    肉厚(mm)1.21.21.41.21.4-
    材質1ZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームZAMまたはKOBEMAGを使用したフレームZAMまたはKOBEMAGを使用したフレーム-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト