ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ストラブ・クランプCタイプ 水・温水用

通常単価(税別)
11,700
税込単価
12,870

【特長】・直管同士の突合せ溶接部のピーンホールや、腐食割れ部からの漏洩を、断水...

詳細情報を確認する
  • ケーシング幅(mm)
    75.5
  • 呼び径A
    50A
  • JANコード
    4573211852202
  • 質量(g)
    640.000
  • トラスココード
    411-1992

ご注意

  • 直管部の漏水補修材となります。原則継手としてはご使用になれません。

型番:

C-50ES
解除
    数量:

    C-50ESの仕様・寸法情報

    ケーシング幅(mm)
    75.5
    呼び径A
    50A
    JANコード
    4573211852202
    質量(g)
    640.000
    トラスココード
    411-1992
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C-50ES
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,700
    ( 12,870 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・直管同士の突合せ溶接部のピーンホールや、腐食割れ部からの漏洩を、断水しないで補修できます
    ・流体を止めることなく作業できます
    【用途】
    ・各種配管の補修に
    ・水・温水用

    ご注意

    • 直管部の漏水補修材となります。原則継手としてはご使用になれません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ストラブ・クランプCタイプ 水・温水用の型番C-50ESのページです。 型番C-50ESに関する仕様情報を記載しております。
    ストラブ・クランプCタイプ 水・温水用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストラブ・クランプCタイプ 水・温水用
    ストラブ・クランプ Cタイプ
    補修用クランプ ERタイプ
    補修用クランプ CHタイプ
    ストラブ・クランプ CUタイプ(銅管専用)[ステンレスボルト](シート:EPDM)
    ストラブ・グリップ Gタイプ
    メーカーショーボンドマテリアルショーボンドカップリングアトムズアトムズショーボンドカップリングショーボンドカップリング
    通常価格11,7006,754 -6,432 -6,340 -8,1426,545 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜5日目3日目〜5日目在庫品1日目〜
    ケーシング幅(mm)75.5-----
    呼び径A50A-----
    JANコード4573211852202-----
    質量(g)640.000-----
    トラスココード411-1992-----
    よく一緒に購入される商品

    メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました