ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォシュナル洗たく用洗剤

通常単価(税別)
7,382
税込単価
8,120
通常出荷日:4日目

【特長】・皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します・香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています・...

詳細を確認
  • トラスココード
    176-2081
  • 容量(kg)
    1
  • 容量(L)
    10
  • JANコード
    4987696517769
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙
  • タイプ
    液体

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です

型番:

51776
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51776の仕様・寸法情報

トラスココード
176-2081
容量(kg)
1
容量(L)
10
JANコード
4987696517769
質量(g)
10000.0
材質1
容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙
タイプ
液体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
51776
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,382
( 8,120 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します
・香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています
・洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします
・業務用洗濯機に最適な低粘度処方
・家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます
・別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています
【用途】
・衣類の洗浄に
【材質】
・容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォシュナル洗たく用洗剤の型番51776のページです。 型番51776に関する仕様情報を記載しております。
ウォシュナル洗たく用洗剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォシュナル洗たく用洗剤
ヨゴレトレールストロング 500ml S付
洗たく用洗剤 液体レオサット
鉱物油用中性洗剤 ZERO-K
浴室洗剤
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
メーカーサラヤサラヤLIONヤナギ研究所アズマ工業横浜油脂工業
通常価格7,3821,0104,84013,2561,2787,044
通常出荷日4日目9日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード176-2081650-8445----
容量(kg)1-----
容量(L)10-----
JANコード49876965177694987696323926----
質量(g)10000.0400----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト