17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨゴレトレールストロング

通常単価(税別)
4,4008,450
税込単価
4,8409,295
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・ガスレンジ、フード、グリスフィルターなどのこげついた油汚れの洗浄に最適です。・加熱調理機器、...

詳細を確認
  • 希釈倍率(倍)
    1~5

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
650-8459
4987696323933
5000.0
容器(ボトル・袋):PE
キャップ:PP
1個
650-8460
4987696323940
10000.0
界面活性剤(3%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、溶剤(ジプロピレングリコール)、安定化剤、水酸化ナトリウム(4.8%)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
5日目
8,450
( 9,295 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスレンジ、フード、グリスフィルターなどのこげついた油汚れの洗浄に最適です。
・加熱調理機器、排気設備などにこびりついた油汚れを強力に洗浄します。
・原液を汚れの部分に直接吹き付ける。毎日洗浄する場合や汚れがひどくない場合は5倍に薄めて使用する。
【用途】
・レンジ、オーブンおよび排気設備用●専用のスプレーボトルで原液を汚れた部分に吹きつけ、5~10分後、タワシなどでこすり、流水ですすぐかふきんで汚れを拭き取ってください。
【材質】
・容器(ボトル・袋):PE
・キャップ:PP

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨゴレトレールストロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨゴレトレールストロング
ヨゴレトレールストロング 500ml S付
重曹ちゃんSP
エアコン洗浄スプレー エアリーフローラルの香り
パレット・土砂用洗浄剤 アルター
ハクキンカイロ指定NTベンジン
メーカーサラヤサラヤカネヨ石鹸アース製薬ユシロ化学TAKABISHI
通常価格4,400-1,0102551,86210,6761,245
通常出荷日5日目〜9日目1日目1日目4日目1日目
希釈倍率(倍)1~51~5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング