ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電ペール

通常単価(税別)
3,282
税込単価
3,610
通常出荷日:1日目

【特長】・導電性ポリプロピレン製で、静電気がたまりません・静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管しま...

詳細を確認
  • トラスココード
    324-2554
  • JANコード
    4904881781668
  • 質量(g)
    660.000
  • 材質1
    導電性ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)奥行
    193
  • 外形寸法(mm)間口
    274
  • 外形寸法(mm)高さ
    325
  • 有効内寸(mm)奥行
    150
  • 有効内寸(mm)間口
    227
  • 有効内寸(mm)高さ
    320
  • 容量(L)
    12
  • 表面抵抗値
    10[[の3~4乗]]Ω

ご注意

  • 導電性樹脂を配合しており、製造工場での利用とします。
  • 導電性樹脂配合の為、食品などの整理・管理・利用には適しません。

型番:

781668
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

781668の仕様・寸法情報

トラスココード
324-2554
JANコード
4904881781668
質量(g)
660.000
材質1
導電性ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
193
外形寸法(mm)間口
274
外形寸法(mm)高さ
325
有効内寸(mm)奥行
150
有効内寸(mm)間口
227
有効内寸(mm)高さ
320
容量(L)
12
表面抵抗値
10[[の3~4乗]]Ω
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
781668
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,282
( 3,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性ポリプロピレン製で、静電気がたまりません
・静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します
【用途】
・小さな部品や作業中の部品の保管に
【材質】
・導電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 導電性樹脂を配合しており、製造工場での利用とします。
  • 導電性樹脂配合の為、食品などの整理・管理・利用には適しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電ペールの型番781668のページです。 型番781668に関する仕様情報を記載しております。
導電ペールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電ペール
導電性コンテナ
導電性 タイトケース
導電性バット
導電性パーツボックス(PE)
導電シェルフ
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業アズワン
通常価格3,2822,0581,017 -814 -429 -60,783 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜8日目
トラスココード324-2554307-3122----
JANコード49048817816684904881780593----
質量(g)660.000370----
材質1導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)本体・フタ:導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)本体:導電性ポリプロピレン(PP)-
外形寸法(mm)奥行193-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト